Schneider-Electric
 
XCSPR552 bild- scope
XCSPR552
Förreglingsbrytare brytare roterande axel
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817840
EAN-kod EAN-kod: 
3389110177107
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Förreglingsbrytare
Komponentnamn XCSPR
Material Plast
Typ av huvud Manöverhuvud med roterande axel
Isolation Dubbelisolerad
Typ av manöverdon Spindel 30 mm
Elektrisk anslutning Plint
Kontakttyp och komposition 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Anslutningskapacitet 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Kabelingång 1 kabelingång för M16 x 1.5
Antal poler 2
Teknisk data
Kabeldiameter 7…10 mm
Positiv öppning Med NC kontakt
Utlösningsvinkel 5 °
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Lägsta vridmoment för utlösning 0,1 N.m
Positiv öppning minsta vridmoment 0,25 N.m
Kontakt kodbeteckning A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) överensstämmer med IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-5-1
Maximalt motstånd över anslutningar 30 mOhm överensstämmer med IEC 60947-5-4
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG (gl)
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Kapslingsmaterial Polyamide PA66 fibre glass impregnated
Material spak Rostfritt stål
Bredd 30 mm
Höjd 96 mm
Djup 60 mm
Produktens vikt 0,105 kg
Miljö
Standarder ISO 12100
IEC 60947-5-4
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
UL 508
IEC 60204-1
Produktcertifieringar CSA
UL
BG
Skyddsbehandling TH
TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 50 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,800 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 11,400 cm
Förpackning 1 vikt 136,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,866 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor