Design
|
Rektangular, standard
|
Storlek
|
Transponder: 50 x 15 x 15 mm
Läsare: 108.3 x 30 x 15 mm
|
Material
|
Valox
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane
|
Typ av kontakt
|
M12 hane
|
Typ av slutsteg
|
Transistor PNP
|
Output (säkerhet)
|
2 slutande
|
Antal poler
|
8
|
Lokal indikering
|
2 multi-colour LEDs grön, orange och röd
|
[Sao] assured operating sensing distance
|
10 mm ansikte mot ansikte
|
[Sar] assured release sensing distance
|
35 mm ansikte mot ansikte
|
Riktningar
|
3 riktningar-transponder med roterande avkännande ansikte
|
Ue märkspänning
|
24 V DC (- 20...10 %)SELV eller PELV överensstämmer med IEC 60204-1
|
[Le] märkdriftström
|
60 mA
|
[Ui] isolationsspänning
|
30 V DC
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-5-2
|
Skyddstyp
|
Kortslutningsskydd
|
Maximal omkopplingsspänning
|
26,4 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
400 mA
|
Switch frekvens
|
<= 0.5 Hz
|
risk time
|
120 ms
|
Bryttid
|
250 ms typisk
|
Maximal fördröjning first up
|
5 s
|
Åtdragningsmoment
|
< 1.5 N.m
|
Standarder
|
ISO 14119
IEC 60947-5-3
IEC 60947-5-2
|
Produktcertifieringar
|
TÜV
Ecolab
CSA 22-2
RCM
FCC
E2
IC
|
Märkning
|
TÜV
FCC
IC
EAC
CE
RCM
CULus
|
Säkerhetsnivå
|
SIL 3 överensstämmer med IEC 61508
SILCL 3 överensstämmer med IEC 62061
PL = e överensstämmer med ISO 13849-1
Kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
PFHD = 5E-10/h överensstämmer med IEC 62061
PFHD = 5E-10/h överensstämmer med ISO 13849-1
|
Mission time
|
20 year(s)
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass III överensstämmer med IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|