Schneider-Electric
 
XCSRC32M12 bild- scope
XCSRC32M12
Säkerhetsgivare RFID serie flera kombin,
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3860953
EAN-kod EAN-kod: 
3389119634892
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Preventa RFID-säkerhetsbrytare
Komponentnamn XCSRC
Teknisk data
Design Rektangular, standard
Storlek Transponder: 50 x 15 x 15 mm
Läsare: 119.6 x 30 x 15 mm
Material Valox
Elektrisk anslutning 2 kontakdon hane
Typ av kontakt M12 hane
Typ av slutsteg Transistor PNP
Output (säkerhet) 2 slutande
Antal poler 5
Lokal indikering 2 multi-colour LEDs grön, orange och röd
[Sao] assured operating sensing distance 10 mm ansikte mot ansikte
[Sar] assured release sensing distance 35 mm ansikte mot ansikte
Riktningar 3 riktningar-transponder med roterande avkännande ansikte
Ue märkspänning 24 V DC (- 20...10 %)SELV eller PELV överensstämmer med IEC 60204-1
[Le] nominell märkdriftström 60 mA
[Ui] isolationsspänning 30 V DC
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-5-2
Skyddstyp Kortslutningsskydd
Maximal omkopplingsspänning 26,4 V DC
Brytförmåga i mA 200 mA
Switch frekvens <= 0.5 Hz
risk time 120 ms + 18 ms per additional switch connected in series
Bryttid 120 ms + 50 ms typisk per additional switch connected in series
Maximal fördröjning first up 5 s
Åtdragningsmoment < 1.5 N.m
Standarder IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-3
ISO 14119
Produktcertifieringar CSA 22-2
FCC
IC
RCM
Ecolab
TÜV
E2
Märkning CULus
TÜV
IC
CE
FCC
RCM
EAC
Säkerhetsnivå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508
SILCL 3 överensstämmer med IEC 62061
PL = e överensstämmer med ISO 13849-1
Kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) PFHD = 5E-10/h överensstämmer med IEC 62061
PFHD = 5E-10/h överensstämmer med ISO 13849-1
Mission time 20 year(s)
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass III överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,3 cm
Förpackning 1 bredd 14,8 cm
Förpackning 1 djup 17,5 cm
Förpackning 1 vikt 106,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,447 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer C51fe82d-eed7-4f4b-aa6c-8040594c5699
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR