|
|
|
XCSRZE
Lock för XCSRC serie modell M12-kontakt
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tillbehör / separat kategori
|
RFID-tillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Loopback device
|
Teknisk data
Typ av produkt eller komponent
|
M12 plug for XCSRC Daisy-Chain models
|
Tillbehör / separat destination
|
RFID safety switch
|
Produktkompatibilitet
|
XCSRC.2M12
|
Produktens vikt
|
0,02 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
16,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
544,000 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
|
|