Schneider-Electric
 
XCSRZSRC1 bild- scope
XCSRZSRC1
Steel fixing plate for Safety RFID Reader XCSRC**
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3860959
EAN-kod EAN-kod: 
3389119637701
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Teknisk data
Tillbehör / separat typ Fästplatta
Tillbehör / separat destination RFID safety switch
Produktkompatibilitet XCSRC...
Produktens vikt 0,15 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,300 cm
Förpackning 1 bredd 3,300 cm
Förpackning 1 djup 21,000 cm
Förpackning 1 vikt 161,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 8,335 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer C51fe82d-eed7-4f4b-aa6c-8040594c5699
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR