|
|
|
XCSTR552
Förreglingsbrytare för gångjärn br+2sl
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Förreglingsbrytare
|
Komponentnamn
|
XCSTR
|
Material
|
Plast
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud med roterande axel
|
Isolation
|
Dubbelisolerad
|
Typ av manöverdon
|
Spindel 30 mm
|
Elektrisk anslutning
|
Plint
|
Kontakttyp och komposition
|
1 NC + 1 NO + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,brytande före slutande
|
Anslutningskapacitet
|
1 x 0.34...2 x 0.75 mm² med eller utan ändhylsa
|
Kabelingång
|
2 gängade ingångar för M16 x 1.5
|
Antal poler
|
3
|
Teknisk data
Kabeldiameter
|
7…10 mm
|
Positiv öppning
|
Med NC kontakt
|
Utlösningsvinkel
|
5 °
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Lägsta vridmoment för utlösning
|
0,1 N.m
|
Positiv öppning minsta vridmoment
|
0,45 N.m
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,1 m/s
|
Kontakt kodbeteckning
|
B300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,2 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
6 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
400 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
30 mOhm överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
|
Kortslutningsskydd
|
6 A rörsäkring typ gG (gl)
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Kapslingsmaterial
|
Polyamide PA66 fibre glass impregnated
|
Material spak
|
Rostfritt stål
|
Bredd
|
52 mm
|
Höjd
|
117 mm
|
Djup
|
60 mm
|
Produktens vikt
|
0,155 kg
|
Miljö
Standarder
|
UL 508
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2
EN/ISO 12100
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-4
|
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
BG
|
Skyddsbehandling
|
TH
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
50 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
170,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|