Schneider-Electric
XCSTR851 bild- scope
XCSTR851
Förreglingsbrytare plast XCSTR - 3 br - rotary axis - 2 gängade ingångar Pg 11
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817878
EAN-kod EAN-kod: 
3389110177886
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Förreglingsbrytare
Komponentnamn XCSTR
Material Plast
Typ av huvud Manöverhuvud med roterande axel
Isolation Dubbelisolerad
Typ av manöverdon Spindel 30 mm
Elektrisk anslutning Plint
Kontakttyp och komposition 1 NC + 1 NC + 1 NC
Kontakter drift Långsamtbrytande
Anslutningskapacitet 1 x 0.34...2 x 0.75 mm² med eller utan ändhylsa
Kabelingång 2 gängade ingångar för Pg 11
Antal poler 3
Teknisk data
Kabeldiameter 7…10 mm
Positiv öppning Med NC kontakt
Utlösningsvinkel 5 °
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Lägsta vridmoment för utlösning 0,1 N.m
Positiv öppning minsta vridmoment 0,45 N.m
Minsta manövreringshastighet 0,1 m/s
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,2 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 6 A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
400 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Maximalt motstånd över anslutningar 30 mOhm överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
Kortslutningsskydd 6 A rörsäkring typ gG (gl)
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Kapslingsmaterial Polyamide PA66 fibre glass impregnated
Material spak Rostfritt stål
Bredd 52 mm
Höjd 117 mm
Djup 60 mm
Produktens vikt 0,155 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 12100
CSA C22.2
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
Produktcertifieringar BG
CSA
UL
Skyddsbehandling TC
TH
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 50 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,0 cm
Förpackning 1 bredd 12,2 cm
Förpackning 1 djup 7,0 cm
Förpackning 1 vikt 180,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,775 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months