Schneider-Electric
 
XCSZ01 bild- scope
XCSZ01
Nyckeldon rakt för metall kapsling
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817764
EAN-kod EAN-kod: 
3389110745351
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Aktor
Tillbehör / separat beteckning Rakt ställdon
Tillbehör / separat destination Metall säkerhetsbrytare
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCSA
XCSLF
XCSLE
XCSC
XCSB
XCSE
Produktens vikt 0,02 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,500 cm
Förpackning 1 djup 14,000 cm
Förpackning 1 vikt 23,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,538 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A0f35fae-bd3e-4e2c-8c67-c3dfe9264b40
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor