Schneider-Electric
 
XCSZ03 bild- scope
XCSZ03
Nyckeldon flexibelt för metall kapsling
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817766
EAN-kod EAN-kod: 
3389110745375
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Aktor
Tillbehör / separat beteckning Svängbart ställdon
Tillbehör / separat destination Metall säkerhetsbrytare
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCSLF
XCSA
XCSC
XCSE
XCSB
XCSLE
Produktens vikt 0,095 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,500 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 103,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,470 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor