|
|
|
XCSZ13
Nyckeldon flexibelt för plast kapsling
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och montagetillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Aktor
|
Tillbehör / separat beteckning
|
Svängbart ställdon
|
Tillbehör / separat destination
|
Säkerhetsbrytare plast
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XCSTA
XCSTE
XCSPA
|
Produktens vikt
|
0,085 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,700 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,100 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,900 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
48,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
25
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,493 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
54,612 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|