Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XCSZ21 |
Schneider-Electric
 
XCSZ21 bild- scope
XCSZ21
Magnet för att hålla grinen för säkerhetsbrytare
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3817776
EAN-kodEAN-kod: 
3389110760460
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Skyddshölje
Tillbehör / separat beteckning Skydd för fästningsenhet
Tillbehör / separat destination Skydds brytare
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCSPA
XCSTA
Produktens vikt 0,08 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 4,500 cm
Förpackning 1 djup 6,000 cm
Förpackning 1 vikt 24,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,528 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor