Schneider-Electric
 
XCSZ30 bild- scope
XCSZ30
Blindplugg för öppning i huvudet på en förreglingsbrytare i plast
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817964
EAN-kod EAN-kod: 
3389119413794
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Tillbehör / separat typ Blindplugg
Tillbehör / separat beteckning Blindpluggar
Tillbehör / separat destination Säkerhetsbrytare plast
Kvantitet per set Set med 10 st
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1 cm
Förpackning 1 bredd 7 cm
Förpackning 1 djup 7 cm
Förpackning 1 vikt 10 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 1 cm
Förpackning 2 bredd 7 cm
Förpackning 2 djup 7 cm
Förpackning 2 vikt 200 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 1
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 465 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland ID