Schneider-Electric
 
XCSZ85 bild- scope
XCSZ85
Flexibel nyckel för vänsterhängd dörr - för förreglingsbrytare plast
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817907
EAN-kod EAN-kod: 
3389110107708
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Aktor
Tillbehör / separat beteckning Svängbart ställdon
Tillbehör / separat destination Säkerhetsbrytare plast
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCSMP
Produktens vikt 0,085 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 3,5 cm
Förpackning 1 djup 4,0 cm
Förpackning 1 vikt 8,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 606,0 g
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 105 cm
Förpackning 3 bredd 60 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 21300 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland JP
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months