Schneider-Electric
 
XD2AC201 bild- scope
XD2AC201
Manipulator 2 riktningar
E-nummer E-nummer: 
3740914
EAN-kod EAN-kod: 
3389110348620
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XD2
Typ av produkt eller komponent Komplett joystick
Enhetens korta namn XD2
Montagediameter 30 mm
Material frontring Kromaterad metall
Teknisk data
Information om manöverposition Alla lägen
Steg per riktning 1
Information om omkopplarens läge 2 riktningar
Kontakttyp och komposition 1 C/O för momentan
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring Neozed gG (gl) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Anslutningar - plintar Plintar med oförlorbara skruvar, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Plintar med oförlorbara skruvar, 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa
Elektrisk livslängd 1000000 cycles, AC-15 vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15 vid 127 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 48 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15 vid 48 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Kontakt kodbeteckning A600-Q600
Överspänningskategori Klass I överensstämmer med IEC 61140
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Fästcentrum 60 x 100 mm
Retur Utan
Höjd 111 mm
Djup 68 mm
Produktens vikt 0,22 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar CSA
Skyddsbehandling TC
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP40 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,6 cm
Förpackning 1 djup 12,2 cm
Förpackning 1 vikt 242,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,155 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2
Logistik information
Ursprungsland FR