Schneider-Electric
 
XD2CC1010 bild- scope
XD2CC1010
Manipulator 2 riktningar
E-nummer E-nummer: 
3739160
EAN-kod EAN-kod: 
3389110317466
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XD2
Typ av produkt eller komponent Komplett joystick
Enhetens korta namn XD2
Montagediameter 30 mm
Material frontring Kromaterad metall
Teknisk data
Information om manöverposition Alla lägen
Steg per riktning 1
Information om omkopplarens läge 2 riktningar
Kontakttyp och komposition 1 C/O för momentan
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring Neozed gG (gl) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Anslutningar - plintar Plintar med oförlorbara skruvar, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Plintar med oförlorbara skruvar, 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa
Elektrisk livslängd 1000000 cycles, AC-15 vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15 vid 127 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 48 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15 vid 48 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Kontakt kodbeteckning A600-Q600
Överspänningskategori Klass I överensstämmer med IEC 61140
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Fästcentrum 60 x 100 mm
Retur Till 0 läge
Höjd 127 mm
Djup 55 mm
Produktens vikt 0,235 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar DEMKO
CSA
GL
Skyddsbehandling TC
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,0 cm
Förpackning 1 bredd 10,0 cm
Förpackning 1 djup 16,5 cm
Förpackning 1 vikt 292,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,45 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland FR