Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XD2GA8421 |
Schneider-Electric
 
XD2GA8421 bild- scope
XD2GA8421
Joystick, Harmony XB2, metall, 4 riktningar, återfjädrande till mittläge, 1xNO per riktning
E-nummerE-nummer: 
3730157
EAN-kodEAN-kod: 
3389110611465
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent Komplett joystick
Enhetens korta namn XD2
Montagediameter 22 mm
Material frontring Kromaterad metall
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning 500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
600 V 3) överensstämmer med UL 508
600 V 3) överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Information om manöverposition Alla lägen
Steg per riktning 1
Information om omkopplarens läge 4 riktningar
Kontakttyp och komposition 1 NO för långsamtbrytande
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring Neozed gG (gl) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Anslutningar - plintar Plintar med oförlorbara skruvar, 1 x 0.5 mm²
Plintar med oförlorbara skruvar, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Flatstiftsanslutningar 6.3 mm
Elektrisk livslängd 1000000 cycles, AC-15 vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15 vid 127 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15 vid 24...48 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 48 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6)
Kontakt kodbeteckning A600-Q600
Överspänningskategori Klass I conforming to IEC 61140
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Fästcentrum 90 x 90 mm
Retur Till 0 läge
Höjd 145 mm
Djup 90 mm
Produktens vikt 0,33 kg
[Ie] märkdriftström 0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
3 A vid 240 V, AC-15, A300
Miljö
Standarder IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
Skyddsbehandling TC
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 20 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 14,500 cm
Förpackning 1 vikt 396,300 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 7,558 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 144
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 68,464 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2
Logistik information
Ursprungsland FR