|
|
|
XD2PA24
Joystick, Harmony XB2, komplett, metall, 4 riktningar, återfjädrande till mitten, 1xNO per riktning
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XD2
|
Typ av produkt eller komponent
|
Komplett joystick
|
Enhetens korta namn
|
XD2
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Material frontring
|
Kromaterad metall
|
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning
|
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
600 V 3) överensstämmer med UL 508
600 V 3) överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Information om manöverposition
|
Alla lägen
|
Steg per riktning
|
1
|
Information om omkopplarens läge
|
4 riktningar
|
Kontakttyp och komposition
|
1 NO för time delayed
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring Neozed gG (gl) överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Anslutningar - plintar
|
Plintar med oförlorbara skruvar, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Plintar med oförlorbara skruvar, 1 x 0.5 mm² med eller utan ändhylsa
Plintar med oförlorbara skruvar, 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa
|
Elektrisk livslängd
|
1000000 cycles, AC-15 vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15 vid 127 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 48 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13 vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15 vid 48 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Kontakt kodbeteckning
|
A600-Q600
|
Överspänningskategori
|
Klass I conforming to IEC 61140
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Fästcentrum
|
85 x 85 mm
|
Retur
|
Till 0 läge
|
Höjd
|
146 mm
|
Djup
|
40 mm
|
Produktens vikt
|
0,145 kg
|
[Ie] märkdriftström
|
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
3 A vid 240 V, AC-15, A300
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-1
|
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
20 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,100 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
158,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
60
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,790 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Logistik information
|
|