Schneider-Electric
 
XDAL11131 bild- scope
XDAL11131
Joystick, Harmony XDA, metall, 2 fasta riktningar, återfjädring till mittläge, utan mekaniskt lås, -10..0..+10V utgång
E-nummer E-nummer: 
3730155
EAN-kod EAN-kod: 
3389110350005
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XDA
Typ av produkt eller komponent Pre-cabled single axis joystick controller
Enhetens korta namn XDA
Typ av utsignal Analog
Material frontring Kromaterad metall
Tilläggsinformation With blank legend plate
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Mekanisk förregling Without zero position mechanical interlock
[Us] matningsspänning 12...24 V DC
Strömförbrukning <= 25 mA vid 26 °
4 mA at zero position
Skyddstyp Polaritetsskydd
Kortslutningsskydd på utgång
Teknisk data
Montagediameter 22 mm
Produktens vikt 0,15 kg
Form på signalenhetens huvud Rund
Manöverdon profil Operating shaft
Information om omkopplarens läge 2 riktningar
Maximum displacement angle 26 ° (+/- 1 °)
Mekanisk livslängd 3000000 cycles
Manöverkraft 10 N vid 26 °
3,5 N vid 3 °
Montagefästen Panel - tjocklek: 1…4,5 mm
Kabellängd 0,5 m
Trådsektion 0,2 mm²
Miljö
Skyddsbehandling TC
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med IEC 60536
Klass II överensstämmer med NF C 20-030
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60536
IP65 överensstämmer med NF C 20-010
Standarder NF C 63-140
VDE 0660-200
IEC 60337-1
Vibrationsbeständighet 13 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,400 cm
Förpackning 1 bredd 8,800 cm
Förpackning 1 djup 15,000 cm
Förpackning 1 vikt 171,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,400 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 5
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months