|
|
|
XE2NP2151
Gränsläge kontakblock - br+sl - långsam brytning, break before make
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontaktblock gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
XE2N
|
Tillhörande ämne
|
ZCKM5
ZCKL5
ZCP25
ZCKJ5
ZCD25
ZCKS5
ZCKJ5D
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
1 NO + 1 NC
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,brytande före slutande
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XCKD
XCKS
XCR
XCKJ
XCKL
XCKM
XCKP
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Material i anslutning
|
Silverpläterade kontakter
|
Positiv öppning
|
Med
|
Minsta manövreringshastighet
|
6 m/min
|
Kontakt kodbeteckning
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,300 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,700 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
21,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,362 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|