Schneider-Electric
 
XE2SP4151 bild- scope
XE2SP4151
Kontaktblock
E-nummer E-nummer: 
3802069
EAN-kod EAN-kod: 
3389110415834
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Preventa Safety detection
Tillbehör / separat beteckning Snäpp verkande kontakt block
Tillbehör / separat typ Kontaktblock
Tillbehör / separat kategori Reservdelar
Tillbehör / separat destination 2-stegs omkopplare
1-stegs omkopplare
Kontaktrad Först
Först eller andra
Teknisk data
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Produktens vikt 0,02 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,5 cm
Förpackning 1 bredd 3,0 cm
Förpackning 1 djup 4,0 cm
Förpackning 1 vikt 21,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 2,308 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 81df796d-81db-4b1c-9aae-7bcfcc54082e
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor