Schneider-Electric
 
XE3SP2141 bild- scope
XE3SP2141
Gränsläge kontakblock - 2br+sl - momentan brytning
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818518
EAN-kod EAN-kod: 
3389110192988
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Kontaktblock gränsläge
Enhetens korta namn XE3S
Tillhörande ämne ZCD39
ZCP39
ZCKLD39
ZCKMD39
ZCKJD39
ZXKSD39
Antal poler 3
Kontaktbestyckning 1 NO + 2 NC
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCKD
XCKP
XCKM
XCKS
XCKJ
XCKL
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
Kontakters isolationsform Zb
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 0,01 mm/s
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A, Ithe = 6 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 6 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,500 cm
Förpackning 1 bredd 4,000 cm
Förpackning 1 djup 5,000 cm
Förpackning 1 vikt 23,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,513 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor