Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XESP2021 |
Schneider-Electric
 
XESP2021 bild- scope
XESP2021
Kontaktblock 2 VXL
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3817628
EAN-kodEAN-kod: 
3389110645767
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Kontaktblock gränsläge
Enhetens korta namn XESP
Tillhörande ämne ZCKJ2
Antal poler 2
Kontakter drift Momentan,samtidig
Kontaktbestyckning 2 C/O
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCKJ
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
Kontakters isolationsform Za
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Utan
Minsta manövreringshastighet 0,01 mm/s
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,700 cm
Förpackning 1 bredd 3,200 cm
Förpackning 1 djup 3,300 cm
Förpackning 1 vikt 37,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,748 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor