|
|
|
XGCS4901201
Ositrack antenn 40x40mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Typ av produkt eller komponent
|
Antenn logikmodul
|
RFID kompat stationsnamn
|
XGCS
|
RFID frekvens
|
13,56 MHz
|
Design
|
Platt form 40 x 40 x 15
|
Elektrisk anslutning
|
5 pin(s)hen fjärrkontakt M12, skärmad kabel kabel 0,2 m
|
Sändningshastighet
|
9600 bauds...115200 bauds (automatisk detektering)
|
Uttagsdimension
|
40 x 40 x 15 mm
|
Produktkompatibilitet
|
RFID microchip Microelectronic (EM4135)
RFID microchip Texas (Tag-it HFI)
RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
RFID microchip STM (CRIX4K)
RFID microchip INSIDE (micropass)
RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
10…70 mm
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC överensstämmer med Protective Extra Low Voltage
|
Teknisk data
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus RTU
Uni-telway
|
Stöd för kommunikation
|
RS485
|
Tillhörande tagg-typ
|
Automatisk avkänning av taggtyp
ISO 14443 standard tagg
ISO 15693 standard tagg
|
Gränser matningsspänning
|
19,2…29 V DC
|
Strömförbrukning
|
< 60 mA
|
Status lysdiod
|
Kommunikation nätverk: 1 LED (tvåfärgad)
RFID komunikation: 1 LED (tvåfärgad)
|
Åtdragningsmoment
|
< 1 N.m
|
Märkning
|
CE
|
Produktens vikt
|
0,057 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL, FCC
|
Standarder
|
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 330-2
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Vibrationsbeständighet
|
2 mm (f= 5…29,5 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IK-skyddsgrad
|
IK02 conforming to IEC 62262
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Elektrostatisk urladdning immunitet test: (kontakt urladdad) 3 testnivå: 6 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrostatisk urladdning immunitet test: (lufturladdning) 3 testnivå: 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (signal portar) 3 testnivå: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (kraft ingångar) 3 testnivå: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 3 testnivå: 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest: 3 testnivå: 10 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Ledningsbundna (RF) strörningar: 3 testnivå: 10 V överensstämmer med IEC 61000-4-6
Magnetfält med nätfrekvens: 4 testnivå: 30 A/m överensstämmer med IEC 61000-4-8
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
82,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
44
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,927 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|