Schneider-Electric
 
XGCS490B201 bild- scope
XGCS490B201
RFID kompakt smart antenn M12 24V DC
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830958
EAN-kod EAN-kod: 
3389119632249
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Typ av produkt eller komponent Panelmontering smart antenn
RFID kompat stationsnamn XGCS
RFID frekvens 13,56 MHz
Design Diameter 22 montering
Elektrisk anslutning 5 pin(s)1 kontaktdon hane M12
Sändningshastighet 9600 bauds...115200 bauds (automatisk detektering)
Uttagsdimension 40 x 40 x 40 mm
Produktkompatibilitet RFID microchip Microelectronic (EM4135)
RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
RFID microchip INSIDE (micropass)
RFID microchip Texas (Tag-it HFI)
RFID microchip STM (CRIX4K)
RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 10…70 mm
[Us] driftspänning 24 V DC överensstämmer med Protective Extra Low Voltage
Teknisk data
Kommunikationsprotokoll Modbus RTU
Stöd för kommunikation RS485 oisolerad
Tillhörande tagg-typ ISO 15693 standard tagg
ISO 14443 standard tagg
Automatisk avkänning av taggtyp
Gränser matningsspänning 19,2…29 V DC
Strömförbrukning < 60 mA
Status lysdiod Kommunikation nätverk: 1 LED (tvåfärgad)
RFID komunikation: 1 LED (tvåfärgad)
Åtdragningsmoment < 2.2 N.m
Märkning CE
Produktens vikt 0,057 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL, FCC
Standarder ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 330-2
ETSI EN 300 330-1
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Vibrationsbeständighet 2 mm (f= 5…29,5 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
IK-skyddsgrad IK02 conforming to IEC 62262
Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test: (kontakt urladdad) 3 testnivå: 6 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrostatisk urladdning immunitet test: (lufturladdning) 3 testnivå: 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (signal portar) 3 testnivå: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (kraft ingångar) 3 testnivå: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 3 testnivå: 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest: 3 testnivå: 10 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Ledningsbundna (RF) strörningar: 3 testnivå: 10 V överensstämmer med IEC 61000-4-6
Magnetfält med nätfrekvens: 4 testnivå: 30 A/m överensstämmer med IEC 61000-4-8
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,400 cm
Förpackning 1 bredd 6,400 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 75,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,841 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 007afcc3-0c62-4609-9c9d-41c74a9d97b5
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR