Schneider-Electric
 
XGCS491B201 bild- scope
XGCS491B201
RFID-läsare mottagarpanel standalone PNP
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3832467
EAN-kod EAN-kod: 
3389119635943
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Typ av produkt eller komponent Panelmontering smart antenn
RFID kompat stationsnamn XGCS
RFID frekvens 13,56 MHz
Design Diameter 22 montering
Elektrisk anslutning 5 pin(s)1 kontaktdon hane M12
Uttagsdimension 40 x 40 x 40 mm
Produktkompatibilitet RFID microchip NXP (Mifare classic 1K/4K)
RFID microchip Texas (Tag-it HFI)
RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 10…70 mm
[Us] driftspänning 24 V DC överensstämmer med Protective Extra Low Voltage
Teknisk data
Driftläge Fristående
Typ av utsignal Diskret
Digital utgångsfunktion 1 NO
Digital utgångstyp PNP
Brytförmåga i mA 300 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Tillhörande tagg-typ ISO 14443 standard tagg
ISO 15693 standard tagg
Automatisk avkänning av taggtyp
Gränser matningsspänning 19,2…29 V DC
Strömförbrukning < 60 mA
Status lysdiod RFID komunikation: 1 LED (tvåfärgad)
Utgångs status: 1 LED (tvåfärgad)
Åtdragningsmoment < 2.2 N.m
Märkning CE
Produktens vikt 0,057 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
Standarder ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 300 330-2
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Vibrationsbeständighet 2 mm (f= 5…29,5 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
IK-skyddsgrad IK02 conforming to IEC 62262
Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test: (kontakt urladdad) 3 testnivå: 6 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrostatisk urladdning immunitet test: (lufturladdning) 3 testnivå: 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (signal portar) 3 testnivå: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (kraft ingångar) 3 testnivå: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 3 testnivå: 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest: 3 testnivå: 10 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Ledningsbundna (RF) strörningar: 3 testnivå: 10 V överensstämmer med IEC 61000-4-6
Magnetfält med nätfrekvens: 4 testnivå: 30 A/m överensstämmer med IEC 61000-4-8
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,800 cm
Förpackning 1 bredd 6,600 cm
Förpackning 1 djup 8,600 cm
Förpackning 1 vikt 76,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,929 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR