Schneider-Electric
 
XGCS49LB201 bild- scope
XGCS49LB201
RFID kompakt antenn med LED - 24V DC M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831259
EAN-kod EAN-kod: 
3389119632256
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Typ av produkt eller komponent Panel mounting smart antenna with lights
RFID kompat stationsnamn XGCS
RFID frekvens 13,56 MHz
Design Diameter 22 montering
Elektrisk anslutning 5 pin(s)1 kontaktdon hane M12
Sändningshastighet 9600 bauds...115200 bauds (automatisk detektering)
Uttagsdimension 40 x 40 x 40 mm
Produktkompatibilitet RFID microchip Texas (Tag-it HFI)
RFID microchip INSIDE (micropass)
RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
RFID microchip STM (CRIX4K)
RFID microchip Microelectronic (EM4135)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 10…70 mm
[Us] driftspänning 24 V DC överensstämmer med Protective Extra Low Voltage
Teknisk data
Kommunikationsprotokoll Modbus RTU
Stöd för kommunikation RS485 oisolerad
Tillhörande tagg-typ Automatisk avkänning av taggtyp
ISO 15693 standard tagg
ISO 14443 standard tagg
Gränser matningsspänning 19,2…29 V DC
Strömförbrukning < 60 mA
Status lysdiod Kommunikation nätverk: 1 LED (tvåfärgad)
RFID komunikation: 1 LED (tvåfärgad)
LED multi färg: 2 LED (flerfärgad)
Åtdragningsmoment < 2.2 N.m
Märkning CE
Produktens vikt 0,057 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL, FCC
Standarder ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 300 330-2
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 301 489-1
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
IP-kapslingsklass IP69K infälld: conforming to IEC 60529
IP65 bakre: conforming to IEC 60529
Vibrationsbeständighet 2 mm (f= 5…29,5 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
IK-skyddsgrad IK02 conforming to IEC 62262
Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test: (kontakt urladdad) 3 testnivå: 6 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrostatisk urladdning immunitet test: (lufturladdning) 3 testnivå: 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (signal portar) 3 testnivå: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (kraft ingångar) 3 testnivå: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 3 testnivå: 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest: 3 testnivå: 10 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Ledningsbundna (RF) strörningar: 3 testnivå: 10 V överensstämmer med IEC 61000-4-6
Magnetfält med nätfrekvens: 4 testnivå: 30 A/m överensstämmer med IEC 61000-4-8
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,400 cm
Förpackning 1 bredd 6,400 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 74,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,801 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR