|
|
|
XGCS850C201
Rfid-station ethernet
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Typ av produkt eller komponent
|
Antenn logikmodul
|
RFID kompat stationsnamn
|
XGCS
|
RFID frekvens
|
13,56 MHz
|
Design
|
80 x 93 x 40
|
Elektrisk anslutning
|
4 pin(s)male power supply socket M8
4 pin(s)female Ethernet socket 1 M12
4 pin(s)female Ethernet socket 2 M12
|
Sändningshastighet
|
10...100 Mbit/s
|
Uttagsdimension
|
80 x 93 x 40 mm
|
Produktkompatibilitet
|
RFID microchip STM (CRIX4K)
RFID microchip INSIDE (micropass)
RFID microchip Texas (Tag-it HFI)
RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
RFID microchip Microelectronic (EM4135)
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
20…100 mm
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC överensstämmer med Protective Extra Low Voltage
|
Teknisk data
Kommunikationsprotokoll
|
Ethernet IP/Modbus TCP
|
Stöd för kommunikation
|
Ethernet
|
Tillhörande tagg-typ
|
ISO 14443 standard tagg
ISO 15693 standard tagg
Automatisk avkänning av taggtyp
|
Gränser matningsspänning
|
19,2…29 V DC
|
Strömförbrukning
|
< 150 mA
|
Status lysdiod
|
Drift: 1 LED (röd/grön)
RFID komunikation: 1 LED (röd/grön)
Ethernet network activity: 2 LED (röd/grön)
Status: 1 LED (röd/grön)
Module Status: 1 LED (röd/grön)
|
Åtdragningsmoment
|
< 3 N.m
|
Märkning
|
CE
|
Produktens vikt
|
0,36 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL, FCC
|
Standarder
|
EN 50364
IEC 61000-6-3
EN 62369-1
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 330-2
FCC CFR 47 part 15
ETSI EN 301 489-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Vibrationsbeständighet
|
2 mm (f= 5…29,5 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IK-skyddsgrad
|
IK02 conforming to IEC 62262
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Elektrostatisk urladdning immunitet test: (kontakt urladdad) 3 testnivå: 6 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrostatisk urladdning immunitet test: (lufturladdning) 3 testnivå: 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (signal portar) 3 testnivå: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (kraft ingångar) 3 testnivå: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 3 testnivå: 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest: 3 testnivå: 10 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Ledningsbundna (RF) strörningar: 3 testnivå: 10 V överensstämmer med IEC 61000-4-6
Magnetfält med nätfrekvens: 4 testnivå: 30 A/m överensstämmer med IEC 61000-4-8
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
421,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,233 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
|
|