Schneider-Electric
 
XGCS8901201 bild- scope
XGCS8901201
Ositrack antenn 80x80mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831266
EAN-kod EAN-kod: 
3389119021234
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Typ av produkt eller komponent Antenn logikmodul
RFID kompat stationsnamn XGCS
RFID frekvens 13,56 MHz
Design Platt form 80 x 80 x 26
Elektrisk anslutning 5 pin(s)hen fjärrkontakt M12, skärmad kabel kabel 0,2 m
Sändningshastighet 9600 bauds...115200 bauds (automatisk detektering)
Uttagsdimension 80 x 80 x 26 mm
Produktkompatibilitet RFID microchip STM (CRIX4K)
RFID microchip Microelectronic (EM4135)
RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
RFID microchip INSIDE (micropass)
RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
RFID microchip Texas (Tag-it HFI)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 20…100 mm
[Us] driftspänning 24 V DC överensstämmer med Protective Extra Low Voltage
Teknisk data
Kommunikationsprotokoll Modbus RTU
Uni-telway
Stöd för kommunikation RS485
Tillhörande tagg-typ ISO 14443 standard tagg
ISO 15693 standard tagg
Automatisk avkänning av taggtyp
Gränser matningsspänning 19,2…29 V DC
Strömförbrukning < 60 mA
Status lysdiod Kommunikation nätverk: 1 LED (tvåfärgad)
RFID komunikation: 1 LED (tvåfärgad)
Åtdragningsmoment < 3 N.m
Märkning CE
Produktens vikt 0,257 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL, FCC
Standarder ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 300 330-2
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Vibrationsbeständighet 2 mm (f= 5…29,5 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
IK-skyddsgrad IK02 conforming to IEC 62262
Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test: (kontakt urladdad) 3 testnivå: 6 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrostatisk urladdning immunitet test: (lufturladdning) 3 testnivå: 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (signal portar) 3 testnivå: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: (kraft ingångar) 3 testnivå: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 3 testnivå: 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest: 3 testnivå: 10 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Ledningsbundna (RF) strörningar: 3 testnivå: 10 V överensstämmer med IEC 61000-4-6
Magnetfält med nätfrekvens: 4 testnivå: 30 A/m överensstämmer med IEC 61000-4-8
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,000 cm
Förpackning 1 bredd 4,000 cm
Förpackning 1 djup 9,500 cm
Förpackning 1 vikt 257,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,956 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 1e73b210-7830-4efa-a19a-e831eddf3819
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months