Schneider-Electric
 
XGFEC2525 bild- scope
XGFEC2525
RFID FIELD EXPANDER 25X25
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831267
EAN-kod EAN-kod: 
3606480074899
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Tillbehör / separat typ Fältexpander
Specifik produktanvändning Universal
Produktkompatibilitet XGCS4901201 + XGHB440245
XGCS4901201 + XGHB90E340
XGCS4901201 + XGHB320246
XGCS4901201 + XGHB221346
XGCS4901201 + XGHB320345
XGCS4901201 + XGHB520246
Tillbehör / separat destination Station med tillhörande skylt
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 26…150 mm
Teknisk data
Tillbehör dimensioner 250 x 250 x 10 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 29,700 cm
Förpackning 1 djup 30,000 cm
Förpackning 1 vikt 542,000 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 4,039 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months