Schneider-Electric
 
XGFEC540 bild- scope
XGFEC540
RFID FIELD EXPANDER 5X40
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831268
EAN-kod EAN-kod: 
3606480074905
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Tillbehör / separat typ Fältexpander
Specifik produktanvändning Transportsystem
Produktkompatibilitet XGCS4901201 + XGHB440245
XGCS4901201 + XGHB90E340
XGCS4901201 + XGHB520246
XGCS4901201 + XGHB320345
XGCS4901201 + XGHB320246
Tillbehör / separat destination Station med tillhörande skylt
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 30…90 mm
Teknisk data
Tillbehör dimensioner 400 x 23 x 50 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 54,500 cm
Förpackning 1 vikt 812,000 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 10,734 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months