|
|
|
XGHB320345
Ositrack tag Ø30 112byte
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Typ av produkt eller komponent
|
Elektroniskt märke
|
RFID elektronisk taggnamn
|
XGHB
|
RFID frekvens
|
13,56 MHz
|
Design
|
Disc
|
Minneskapacitet
|
112 B
|
Associated smart antenna
|
XGCS
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
42 mm med XGCS49 + fältförstärkare XGFEC540
48 mm med XGCS49
65 mm med XGCS89
80 mm med XGCS49 + fältförstärkare XGFEC2525
65 mm med XGCS85
|
Uttagsdimension
|
Ø 30 x 3 mm
|
Kvantitet per set
|
Sats med 5
|
Lästid
|
12 + 0,825 x (number of 16-bit words) ms
|
Skrivtid
|
12 + 5,6 x (antal 16-bitars ord) ms
|
IP-kapslingsklass
|
IP68
|
Montering
|
Med skruvar
|
Teknisk data
Minnestyp
|
EEPROM
|
Minnesoperation
|
Läs/skriv
|
Antalet läscykler
|
Obegränsad
|
Antal skrivcykler
|
2500000 vid 30 °C
100000 vid −25…85 °C
|
Maximum linear speed with "auto read/write function"
|
3,1 m/s med XGCS49 (läs ett serienummer)
1,4 m/s med XGCS49 (läs ett ord)
0,7 m/s med XGCS49 (läs eller skriv 10 ord)
5,8 m/s med XGCS89 (läs ett serienummer)
2,7 m/s med XGCS89 (läs ett ord)
0,9 m/s med XGCS89 (läs eller skriv 10 ord)
5,8 m/s med XGCS85 (läs ett serienummer)
2,7 m/s med XGCS85 (läs ett ord)
0,9 m/s med XGCS85 (läs eller skriv 10 ord)
|
Datalagringstid
|
10 year(s)
|
Material
|
PPA (polyphthalamide)
|
Produktens vikt
|
0,005 kg
|
Miljö
Standarder
|
ISO 15693
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…85 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…90 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
2 mm (f = 5…29,5 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f = 29,5…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27 för 11 ms
|
IK-skyddsgrad
|
IK02 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
6,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
10,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
19,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
250
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
1,080 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|