Schneider-Electric
 
XGHB444345 bild- scope
XGHB444345
Ositrack tag 40x40mm 3,4kb
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831273
EAN-kod EAN-kod: 
3389119021258
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Typ av produkt eller komponent Elektroniskt märke
RFID elektronisk taggnamn XGHB
RFID frekvens 13,56 MHz
Design Platt form 40 x 40 x 15
Minneskapacitet 3.408 kB
Associated smart antenna XGCS
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 33 mm med XGCS49
48 mm med XGCS89
48 mm med XGCS85
Uttagsdimension 40 x 40 x 15 mm
Kvantitet per set 1 st
Lästid 9.25 + 0.375 x (number of 16-bit words) ms
Skrivtid 13 + 0,8 x (antal 16-bitars ord) ms
IP-kapslingsklass IP68
Montering Med skruvar
Clips
Teknisk data
Minnestyp EEPROM
Minnesoperation Läs/skriv
Antalet läscykler Obegränsad
Antal skrivcykler 100000 vid −25…70 °C
2500000 vid 30 °C
Maximum linear speed with "auto read/write function" 3,1 m/s med XGCS49 (läs ett serienummer)
1,4 m/s med XGCS49 (läs ett ord)
2,7 m/s med XGCS89 (läs ett ord)
2,7 m/s med XGCS85 (läs ett ord)
1,2 m/s med XGCS49 (läs eller skriv 10 ord)
4,8 m/s med XGCS89 (läs ett serienummer)
1,8 m/s med XGCS89 (läs eller skriv 10 ord)
4,8 m/s med XGCS85 (läs ett serienummer)
1,8 m/s med XGCS85 (läs eller skriv 10 ord)
Datalagringstid 10 year(s)
Placering (vid montage) Möjlig på metallunderlag
Material PBT (polybutylen tereftalat)
Produktens vikt 0,031 kg
Miljö
Standarder ISO 14443
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 2 mm (f = 5…29,5 Hz) överensstämmer med EN 60068-2-6
7 gn (f = 29,5…150 Hz) överensstämmer med EN 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn överensstämmer med EN 60068-2-27 för 11 ms
IK-skyddsgrad IK02 conforming to EN 50102
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,0 cm
Förpackning 1 bredd 2,0 cm
Förpackning 1 djup 6,0 cm
Förpackning 1 vikt 38,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 32
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,441 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months