Schneider-Electric
 
XGHB90E341 bild- scope
XGHB90E341
RFID-tag ISO kort 54x85,5x1 1 KB - 25 st
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3833461
EAN-kod EAN-kod: 
3389119635967
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Typ av produkt eller komponent Elektroniskt märke
RFID elektronisk taggnamn XGHB
RFID frekvens 13,56 MHz
Design ISO badge
Minneskapacitet 736 B
Associated smart antenna XGCS
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 40 mm med XGCS89
40 mm med XGCS85
30 mm med XGCS49
Uttagsdimension 54 x 85.5 x 1 mm
Kvantitet per set Sats med 25
IP-kapslingsklass IP65
Teknisk data
Minnestyp EEPROM
Minnesoperation Läs/skriv
Antalet läscykler Obegränsad
Antal skrivcykler 100000 vid −25…50 °C
Datalagringstid 10 year(s)
Material PVC (polyvinyl chloride)
Produktens vikt 0,005 kg
Miljö
Standarder ISO 14443
Omgivningstemperatur vid drift −25…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…55 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,500 cm
Förpackning 1 djup 8,600 cm
Förpackning 1 vikt 5,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 2,000 cm
Förpackning 2 bredd 5,500 cm
Förpackning 2 djup 8,600 cm
Förpackning 2 vikt 137,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 500
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 2,844 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR