|
|
|
XGSZ09L2
Spänningskabel M12 2 kontakter 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Anslutningskabel
|
Tillbehör / separat beteckning
|
M12 hon kontakt med kabel
|
Tillbehör / separat destination
|
För 24 V DC anslutning av anslutnings box
|
Kabellängd
|
2 m
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
TCSAMT31FP
XGSZ33ETH
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hona M12 4 stift A kodning
|
Färg
|
Svart
|
Produktens vikt
|
0,115 kg
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
15,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
85,900 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,792 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|