Schneider-Electric
 
XGSZ12E4503 bild- scope
XGSZ12E4503
Kabel XG ETH M12-RJ45 3m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831277
EAN-kod EAN-kod: 
3389119075626
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ Anslutningskabel
Typ av produkt eller komponent Ethernet kopparkabel
Produktkompatibilitet XUW
XGSZ33ETH
XGSZ33EIP
Tillbehör / separat destination Ethernet-nätverk
Teknisk data
Kabellängd 3 m
Sändningshastighet 100 Mbit/s
Överföringsgränssnitt 2 tvinnade skärmade par
Nätverkskategori 5e
AWG ledardiameter AWG 26
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane, M12 rak connector med 4 stift - encoding type: D kodning
1 kontaktdon hane, RJ45 rak connector med 4 stift
Ledarmaterial Koppar
Materialhölje PUR
Miljö
IP-kapslingsklass IP67
Standarder EIA/TIA-568
IEC 60754-1
ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 18,300 cm
Förpackning 1 djup 18,500 cm
Förpackning 1 vikt 154,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,871 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL