|
|
|
XGSZ22E4503
Etherhetkabel M12/RJ45 rak/vinklad
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Anslutningskabel
|
Typ av produkt eller komponent
|
Ethernet kopparkabel
|
Produktkompatibilitet
|
XGSZ33ETH
XGSZ33EIP
XUW
|
Tillbehör / separat destination
|
Ethernet-nätverk
|
Teknisk data
Kabellängd
|
3 m
|
Sändningshastighet
|
100 Mbit/s
|
Överföringsgränssnitt
|
2 tvinnade skärmade par
|
Nätverkskategori
|
5e
|
AWG ledardiameter
|
AWG 26
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane, RJ45 rak connector med 4 stift
1 kontaktdon hane, M12 vinkelformad connector med 4 stift - encoding type: D kodning
|
Ledarmaterial
|
Koppar
|
Materialhölje
|
PUR
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP67
|
Standarder
|
IEC 60754-1
EIA/TIA-568
ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
27,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
28,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
162,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,980 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
|
|