|
|
|
XGSZ33ETH
Ositrack 3-kanal ethernet box
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Typ av produkt eller komponent
|
Anslutning Ethernet-box
|
Enhetens korta namn
|
XGSZ33
|
Antal kanaler
|
3
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP/IP
|
Associated smart antenna
|
XGCS49
XGCS89
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12 4 stift för strömförsörjning (A kodning)
3 female connectors M12 5 stift för stationer XGCS (A kodning)
1 anslutning M12 4 stift för Ethernet nätverk (D kodning)
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC överensstämmer med Protective Extra Low Voltage
|
Teknisk data
Överensstämmelseklass buss
|
A10
|
Gränser matningsspänning
|
19,2…29 V DC
|
Maximal effektförbrukning i W
|
1 W
|
Status lysdiod
|
Ethernet network activity: 1 LED (grön)
Matning till: 1 LED (grön)
Kollitions detektering: 1 LED (röd)
Fel: 1 LED (röd)
Diagnostik: 1 LED (gul)
|
Kommunikationsservice
|
Modbus meddelande tjänst
|
Registrera ord
|
1...123 ord
|
Port Ethernet
|
10base-T
100base-TX
|
Överföringsgränssnitt
|
Ethernet-kabel
|
Sändningshastighet
|
10/100 Mbit/s
|
Märkning
|
CE
|
Produktens vikt
|
1,06 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
30…95 %
|
IP-kapslingsklass
|
IP65
|
EMC-filter
|
B klass EMC filter överensstämmer med EN 55022
Level 3 EMC filter överensstämmer med IEC 61000
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
24,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
914,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,846 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|