|
|
|
XGSZ33PDP
OSITRACK PROFIBUS DP 3 kanaler
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Typ av produkt eller komponent
|
Anslutning Profibus-box
|
Enhetens korta namn
|
XGSZ33
|
Antal kanaler
|
3
|
Kommunikationsprotokoll
|
Profibus DP V1
|
Associated smart antenna
|
XGCS49
XGCS89
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hona M12 4 stift för PC anslutning (A encoding)
1 kontaktdon hona M12 5 stift för nätverksutgång (B encoding)
1 kontaktdon hane M12 4 stift för strömförsörjning (A encoding)
1 kontaktdon hane M12 5 stift för nätverksingång (B encoding)
3 female connectors M12 5 stift för stationer XGCS (A encoding)
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC överensstämmer med Protective Extra Low Voltage
|
Teknisk data
Gränser matningsspänning
|
21,6…26,4 V DC
|
Maximal effektförbrukning i W
|
2,5 W
|
Status lysdiod
|
Diagnostik: 1 dubbel färg LED (röd/grön)
RFID komunikation: 1 dubbel färg LED (röd/grön)
Kommunikation nätverk: 1 LED (grön)
Diagnostik: 1 LED (röd)
|
Kommunikationsservice
|
Cykliskt variabelutbyte
|
Registrera ord
|
1...49 ord
|
Överföringsgränssnitt
|
Kabel med 2 tvinnade skärmade par
|
Sändningshastighet
|
9.6 kbit/s...12000 kbit/s
|
Märkning
|
CE
|
Produktens vikt
|
1,06 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
Profibus
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
30…95 %
|
IP-kapslingsklass
|
IP65
|
EMC-filter
|
B klass EMC filter överensstämmer med EN 55022
Level 3 EMC filter överensstämmer med IEC 61000
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
24,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,005 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
3
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,583 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|