|
|
|
XGSZCNF01
Ositrack adresserings kort
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Configuration badge
|
Tillbehör / separat destination
|
För konfiguration av stations adress
|
Tillbehör / separat kategori
|
Konfigurations tillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Märke
|
Produktområde
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XGCS?
|
Produktens vikt
|
0,005 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
0,1 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
295,0 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|