Schneider-Electric
 
XGSZCNFAC bild- scope
XGSZCNFAC
Konfigurations kort för RFID-läsare PNP
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3833457
EAN-kod EAN-kod: 
3389119635950
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Typ av produkt eller komponent Elektroniskt märke
RFID elektronisk taggnamn XGSZ
RFID frekvens 13,56 MHz
Design ISO badge
Associated smart antenna XGCS491
Uttagsdimension 54 x 85.5 x 1 mm
Kvantitet per set 1 st
IP-kapslingsklass IP65
Teknisk data
Minnestyp EEPROM
Minnesoperation Läs
Antalet läscykler Obegränsad
Antal skrivcykler - vid −25…50 °C
Datalagringstid 10 year(s)
Material PVC (polyvinyl chloride)
Produktens vikt 0,03 kg
Miljö
Standarder ISO 14443
Omgivningstemperatur vid drift −25…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…55 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 11,000 cm
Förpackning 1 vikt 25,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 64
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,781 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR