|
XIOT11SE0MRCL
Dry contact LPWAN transmitter - Subscription not included
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
[Us] driftspänning
|
3.6 V nominell
|
Batterityp
|
Litium integrerade
|
Livslängd batteri
|
13,6 year(s) 2 frames/day
4,2 year(s) 10 frames/day
2,3 year(s) 20 frames/day
|
Antal ingångar
|
4 torr kontakt
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel 2 m
|
Produktområde
|
Telemecanique Cloud connected sensor XIOT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Trådlös sändare
|
Typ av licens
|
Registration required
|
Typ av kommunikationsnätverk
|
Sigfox Europe
|
Transmission trigger
|
On change on one of the inputs
1 status frame per day
|
Max transmission frequency
|
6 frames/h
50 frames/day
|
Sändningshastighet
|
100 bit/s
|
Montering
|
Med skruvar
|
Höjd
|
100 mm
|
Längd
|
45 mm
|
Bredd
|
50 mm
|
Produktens vikt
|
0,216 kg
|
Radiofrekvensfält
|
868 MHz
|
Radioeffekt
|
14 dBm
|
Manövreringsavstånd
|
<= 10000 m
|
Teknisk data
Produktdestination
|
Pressure switch XMLA
Pressure switch XMLB
Pressure switch XMLC
Pressure switch XMLD
Limit switch XCM
Limit switch XCKM
Limit switch XCKL
Limit switch XCKS
Limit switch XCKJ
Limit switch XCKN
Limit switch XCKP
Limit switch XCKT
Limit switch XCKD
|
Miljö
Direktiv
|
1999/5/EC - R&TTE direktiv
|
Produktcertifieringar
|
CE
Sigfox ready
|
Standarder
|
IEC 62368-1
EN 301-489-1
ETSI EN 300 220-2
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP66
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
22,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
294,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
18
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,821 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
|