Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XIOT11SERMRCL |
Schneider-Electric
XIOT11SERMRCL bild- scope
XIOT11SERMRCL
Dry contact LPWAN transmitter - Online subscription
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3860974
EAN-kodEAN-kod: 
3389119644037
IDAG
DEC 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
[Us] driftspänning 3.6 V nominell
Batterityp Litium integrerade
Livslängd batteri 13,6 year(s) 2 frames/day
4,2 year(s) 10 frames/day
2,3 year(s) 20 frames/day
Antal ingångar 4 torr kontakt
Elektrisk anslutning Kabel 2 m
Produktområde Telemecanique Cloud connected sensor XIOT
Typ av produkt eller komponent Trådlös sändare
Webtjänster Smartphone app
Webbserver
Enhetsapplikation Connection to SCADA
Typ av licens Online client
Typ av kommunikationsnätverk Sigfox Europe
Transmission trigger On change on one of the inputs
1 status frame per day
Max transmission frequency 6 frames/h
50 frames/day
Sändningshastighet 100 bit/s
Montering Med skruvar
Höjd 100 mm
Längd 45 mm
Bredd 50 mm
Produktens vikt 0,216 kg
Radiofrekvensfält 868 MHz
Radioeffekt 14 dBm
Manövreringsavstånd <= 10000 m
Teknisk data
Produktdestination Pressure switch XMLA
Pressure switch XMLB
Pressure switch XMLC
Pressure switch XMLD
Limit switch XCM
Limit switch XCKM
Limit switch XCKL
Limit switch XCKS
Limit switch XCKJ
Limit switch XCKN
Limit switch XCKP
Limit switch XCKT
Limit switch XCKD
Miljö
Direktiv 1999/5/EC - R&TTE direktiv
Produktcertifieringar CE
Sigfox ready
Standarder IEC 62368-1
EN 301-489-1
ETSI EN 300 220-2
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
IP-kapslingsklass IP66
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,7 cm
Förpackning 1 bredd 12,1 cm
Förpackning 1 djup 21,9 cm
Förpackning 1 vikt 289,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,739 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor