Schneider-Electric
XMEP100BT11FQ bild- scope
XMEP100BT11FQ
PRESSURE TRANSMITTER 100 BAR 0,5 4,5V DC
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3860945
EAN-kod EAN-kod: 
3389119641227
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,500 cm
Förpackning 1 bredd 2,500 cm
Förpackning 1 djup 7,700 cm
Förpackning 1 vikt 82,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 9,800 cm
Förpackning 2 bredd 13,600 cm
Förpackning 2 djup 15,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,168 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 880b9c4e-e45f-4734-a129-7f334db30e79
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CH