Schneider-Electric
 
XMEP250BT11F bild- scope
XMEP250BT11F
Tryckgivare 250 BAR 0,5-4,5V DC DT04-3P
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831314
EAN-kod EAN-kod: 
3389119636483
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektroniska tryckgivare
Tryckgivare typ Trycksändare
Trycksensor namn XMEP
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Trycksensorstorlek 250 bar
Lokal visning Utan
Övervakat flöde Färsk vatten (0…125 °C)
Luft (−30…125 °C)
Hydralolja (−30…125 °C)
Anslutningstyp vätska G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
Elektrisk anslutning DEUTSCH-kontakt DT04-3P 3 stift
[Us] driftspänning 5 V DC SELV (spänningsgräns: 4,5…5,5 V)
Strömförbrukning < 7 mA
Typ av utsignal Analog
Analog utgångsfunktion 0.5...4.5 V, 3-tråds
Kvantitet per set 1 st
Typ av förpackning Individuell
Teknisk data
Inställningstryckområde 0…250 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 750 bar
Förstörande tryck 1500 bar
Material i kontakt med vätska Fluorocarbon FPM
Syrafast stål AISI 316L
Driftsläge Alla positioner
Skyddstyp Kortslutning av last
Fasfel
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med ISO 10605 kriterier A 15 kV luft, 15 kV kontakt
Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med ISO 11452-2 kriterier A 100 V/m 200…2000 MHz
Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med ISO 11452-4 kriterier A 100 mA 20…400 MHz
Känslighet för genomförda störningar överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6 kriterier A 30 V 0.15...80 MHz
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4 kriterier A 4 kV
Känslighet för genomförda kortvariga störningar överensstämmer med ISO 7637-2 kriterier B nivå 3
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 0,5 kV
Svarstid på utgång <= 2 ms 10...90 % av full skala
Mätnoggrannhet +/- 0,5% av mätområdet
Resolution 0,1% av mätområdet
Avdrift av känsligheten +/- 0.02 % of measuring range/°K
Avdrift av nollpunkten +/- 0.02% av mätområdet / ° K
Long term stability +/- 0,5% av mätområdet
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Produktens vikt 0,098 kg
Diameter 26 mm
Längd 65,5 mm
Miljö
Standarder EN/IEC 61326-2-3
EN 13309
ECE 10R-5
UL 61010-1
ISO 13766
ISO 14982
Produktcertifieringar cULus
E2
CE
Omgivningstemeperatur vid drift −40…100 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…100 °C
Vibrationsbeständighet 12 gn sinus (f = 20…520 Hz) överensstämmer med ISO 16750-3 test 4
18 gn random (f = 10…2000 Hz) överensstämmer med ISO 16750-3 test 4
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 conforming to EN/IEC 60529
IP67 conforming to EN/IEC 60529
IP69K conforming to EN/IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,600 cm
Förpackning 1 bredd 4,400 cm
Förpackning 1 djup 8,700 cm
Förpackning 1 vikt 98,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,552 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 880b9c4e-e45f-4734-a129-7f334db30e79
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CH