Schneider-Electric
XMEP600BT11FSD6 bild- scope
XMEP600BT11FSD6
PRESSURE TRANSMITTER 500BAR 0,5 4,5V DC
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802324
EAN-kod EAN-kod: 
3389119648752
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,300 cm
Förpackning 1 bredd 7,700 cm
Förpackning 1 djup 2,500 cm
Förpackning 1 vikt 84,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 880b9c4e-e45f-4734-a129-7f334db30e79
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CH