Schneider-Electric
XMLA020A2S11 bild- scope
XMLA020A2S11
Tryckvakt XMLA 20 bar - fast skala 1 gränsvärde - 1 C/O
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3877316
EAN-kod EAN-kod: 
3389110711691
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektromekanisk tryckgivare
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Enhetens korta namn XMLA
Trycksensorstorlek 20 bar
Övervakat flöde Luft (0…70 °C)
Färsk vatten (0…70 °C)
Hydralolja (0…70 °C)
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
Elektrisk anslutning Skruv med överfall anslutningar, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
1 anslutning Pg 13
AWG ledardiameter AWG 20...AWG 14
Kabelingång Kabeltätning 9…13 mm
Kontakttyp och komposition 1 C/O
Specifik produktanvändning -
Tryckvakt typ av manövrering Detektion av 1 enskilt gränsvärde
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Typ av skala Fast differentiell
Lokal visning Med
Justerbar område switch stigande tryck 1…20 bar
Justerbar område switch fallande tryck 0,6…19 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 45 bar
Förstörande tryck 90 bar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Membran
Material i kontakt med vätska Nitrilgummi
Mässing
Zinklegering
Kapslingsmaterial Zinklegering
[In] märkström 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Teknisk data
Naturlig differential vid låg spänning 0,4 bar (+/- 0.2 bar)
Naturlig skillnad vid hög inställning 1 bar (+/- 0.1 bar)
Max tryck per cykel 25 bar
Plinttyp 4 plintar
Maximalt arbetsområde 120 cyc/mn
Repeternoggrannhet 2 %
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Funktion hjälpkontakter Momentan
Material i anslutning Silverkontakter
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG (gl)
Mekanisk livslängd 5000000 cycles
Inställning Extern
Höjd 113 mm
Djup 75 mm
Bredd 35 mm
Produktens vikt 0,685 kg
Miljö
Standarder CSA C22.2
UL 508
IEC 60947-5-1
CE
Produktcertifieringar UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
CCC
Skyddsbehandling TC standard version
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Driftsläge Alla positioner
Vibrationsbeständighet 4 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 1140
Klass I överensstämmer med IEC 536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,8 cm
Förpackning 1 bredd 12,1 cm
Förpackning 1 djup 4,2 cm
Förpackning 1 vikt 712,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 13
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 9,57 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor