Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XMLA300D2C11 |
Schneider-Electric
XMLA300D2C11 bild- scope
XMLA300D2C11
Tryckvakt XMLA 300 bar - fast skala 1 gränsvärde - 1 C/O
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3877681
EAN-kodEAN-kod: 
3389110712278
IDAG
DEC 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektromekanisk tryckgivare
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Enhetens korta namn XMLA
Pressure rating 300 bar
Övervakat flöde Hydralolja (0…160 °C)
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 stift
Kontakttyp och komposition 1 C/O
Specifik produktanvändning -
Tryckvakt typ av manövrering Detektion av 1 enskilt gränsvärde
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Typ av skala Fast differentiell
Lokal visning Med
Justerbar område switch stigande tryck 20…300 bar
Justerbar område switch fallande tryck 3,5…265 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 675 bar
Förstörande tryck 1350 bar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Kolv
Material i kontakt med vätska Mässing
Bladstål
FPM, FKM
PTFE
Kapslingsmaterial Zinklegering
[In] märkström 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Teknisk data
Naturlig differential vid låg spänning 16,5 bar (+/- 3 bar)
Naturlig skillnad vid hög inställning 35 bar (+/- 6 bar)
Max tryck per cykel 375 bar
Plinttyp 4 plintar
Maximalt arbetsområde 60 cyc/mn
Repeternoggrannhet 2 %
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Funktion hjälpkontakter Momentan
Material i anslutning Silverkontakter
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG (gl)
Mekanisk livslängd 3000000 cycles
Inställning Extern
Höjd 113 mm
Djup 75 mm
Bredd 35 mm
Produktens vikt 0,78 kg
Miljö
Standarder UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
CE
Produktcertifieringar BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
CCC
UL
Skyddsbehandling TC standard version
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Driftsläge Alla positioner
Vibrationsbeständighet 4 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 1140
Klass I överensstämmer med IEC 536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 12,000 cm
Förpackning 1 djup 11,500 cm
Förpackning 1 vikt 785,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 13
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 10,508 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor