Schneider-Electric
XMLB001R2S11 bild- scope
XMLB001R2S11
Tryckvakt XMLB 1 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3877338
EAN-kod EAN-kod: 
3389110746747
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektromekanisk tryckgivare
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Enhetens korta namn XMLB
Trycksensorstorlek 1 bar
Övervakat flöde Luft (0…160 °C)
Hydralolja (0…160 °C)
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
Elektrisk anslutning Skruv med överfall anslutningar, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
1 anslutning Pg 13
AWG ledardiameter AWG 20...AWG 14
Kabelingång Kabeltätning 9…13 mm
Kontakttyp och komposition 1 C/O
Specifik produktanvändning -
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Typ av skala Justerbar differentiell
Lokal visning Med
Justerbar område switch stigande tryck 0,05…1 bar
Justerbar område switch fallande tryck 0,01…0,94 bar
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning 0,75 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 2,25 bar
Förstörande tryck 4,5 bar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Membran
Material i kontakt med vätska 304L stainless steel
Bladstål
FPM, FKM
Kapslingsmaterial Zinklegering
[In] märkström 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Teknisk data
Möjlig differential minimum vid låg inställning 0,04 bar (+/- 10 mbar)
Möjlig differential minimum vid hög inställning 0,06 bar (+/- 20 mbar)
Max tryck per cykel 1,25 bar
Plinttyp 4 plintar
Maximalt arbetsområde 120 cyc/mn
Repeternoggrannhet 2 %
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Funktion hjälpkontakter Momentan
Material i anslutning Silverkontakter
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG (gl)
Mekanisk livslängd 4000000 cycles
Inställning Extern
Höjd 162 mm
Djup 110 mm
Bredd 110 mm
Produktens vikt 2,575 kg
Miljö
Standarder CSA C22.2
CE
UL 508
IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL
BV
CCC
Skyddsbehandling TC standard version
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Driftsläge Alla positioner
Vibrationsbeständighet 2 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 1140
Klass I överensstämmer med IEC 536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 20,000 cm
Förpackning 1 bredd 18,500 cm
Förpackning 1 djup 18,500 cm
Förpackning 1 vikt 2,433 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 10,468 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor