Schneider-Electric
XMLB004A2S12EX bild- scope
XMLB004A2S12EX
Tryckvakt XML-B - 4 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3877604
EAN-kod EAN-kod: 
3389118027145
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Specifik produktanvändning ATEX D
Trycksensor namn XMLB
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Typ av skala Justerbar differentiell
Trycksensorstorlek 4 bar
Lokal visning Med
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
Justerbar område switch fallande tryck 0,05…3,75 bar
Justerbar område switch stigande tryck 0,25…4 bar
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning 2,4 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 9 bar
Förstörande tryck 18 bar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Membran
Övervakat flöde Hydralolja (0…70 °C)
Luft (0…70 °C)
Vatten (0…70 °C)
Material i kontakt med vätska Zinklegering
Nitrilgummi
Kapslingsmaterial Zinklegering
Teknisk data
Max tryck per cykel 5 bar
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning (ingår)
Plinttyp 4 plintar
Repeternoggrannhet 2 %
Funktion hjälpkontakter Momentan
Material i anslutning Silverkontakter
Mekanisk livslängd 8000000 cycles
Inställning Extern
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Höjd 158 mm
Djup 77,5 mm
Bredd 55 mm
Miljö
Standarder EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
Direktiv 2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0058
IEC-Ex INE 17.0019
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Driftsläge Alla positioner
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,5 cm
Förpackning 1 bredd 8 cm
Förpackning 1 djup 6 cm
Förpackning 1 vikt 1,021 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months