|
XMLB010A2S12EX
Tryckvakt XML-B - 10 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tryckgivare typ
|
Elektromekanisk trycksensor
|
Specifik produktanvändning
|
ATEX D
|
Trycksensor namn
|
XMLB
|
Elektrisk kretstyp
|
Styrkrets
|
Tryckvakt typ av manövrering
|
Reglering mellan 2 gränser
|
Typ av skala
|
Justerbar differentiell
|
Pressure rating
|
10 bar
|
Lokal visning
|
Med
|
Anslutningstyp vätska
|
G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
|
Justerbar område switch fallande tryck
|
0,13…9,15 bar
|
Justerbar område switch stigande tryck
|
0,7…10 bar
|
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning
|
7,5 bar
|
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck
|
22,5 bar
|
Förstörande tryck
|
45 bar
|
Tryckmanövreringsakotor/-modul
|
Membran
|
Övervakat flöde
|
Luft (0…70 °C)
Hydralolja (0…70 °C)
Vatten (0…70 °C)
|
Material i kontakt med vätska
|
Nitrilgummi
Zinklegering
|
Kapslingsmaterial
|
Zinklegering
|
Teknisk data
Max tryck per cykel
|
12,5 bar
|
Kabelnumrering
|
1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning (ingår)
|
Plinttyp
|
4 plintar
|
Repeternoggrannhet
|
2 %
|
Funktion hjälpkontakter
|
Momentan
|
Material i anslutning
|
Silverkontakter
|
Mekanisk livslängd
|
5000000 cycles
|
Inställning
|
Extern
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(13-14-11-12)OF
|
Höjd
|
113 mm
|
Djup
|
75 mm
|
Bredd
|
35 mm
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
|
Direktiv
|
2014/34 / EU - ATEX-direktiv
|
Produktcertifieringar
|
INERIS 04ATEX0058
IEC-Ex INE 17.0019
|
Märkning
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Driftsläge
|
Alla positioner
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
785,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,922 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|